配置 1797-IBN16 FLEX Ex

使用此功能来过滤掉嘈杂环境中的瞬态信号。选择一个值(以毫秒计),此值用来对从开到关或从关到开的转换 (Transition) 进行滤波。以毫秒计的“输入滤波器时间”值的范围是 0.25 毫秒到 32 毫秒。
要对 1797-IBN16 模块 (Module) 配置“输入滤波器时间”:
  1. 通过单击“输入滤波器时间(毫秒)- 开 -> 关/关 -> 开”列表框中的向下箭头,选择值(以毫秒计)。
  2. 单击期望的“输入模式”单选按钮以便为选择的通道选择故障检测和报告方法。
  3. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以取消编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以应用编辑并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal