“配置”选项卡 - 1797-OB4D

使用此选项卡来配置 1797-OB4D FLEX 扩展 I/O 数字输出模块 (Module)。
小贴士: 如果在创建模块 (Module) 时选择了“只听”通信格式,则此选项卡不可用。
参数
报警滤波器时间
此功能允许您为故障和过载报警选择信号延迟。此值设置配置标签 (Tag) 的 AB:1797_OB4D:C:0 模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 AlarmFilter0-2 成员。选择一个值(以毫秒计),此值用来对从开到关或从关到开的转换 (Transition) 进行滤波。“报警滤波器时间”值(以毫秒计)包括:0.25、0.5、1、2、4、8、16 和 32。默认值是 0.25 毫秒。
重置报警
如果选中此复选框,ResetAlarms 成员将被设置为 1。当从 1 转换到 0 时,将重置(清除)输入模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中报告的报警。即使锁定了报警(由输出模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 LatchAlarms 元素控制),报警也会重置。如果调用 ResetAlarms 时出错,就会立即再次设置输入数据类型 (Data Type) 中的报警。默认情况下,未选取“重置报警”复选框。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”,则不会将您所作的更改发送至控制器。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal