“配置”选项卡 - 1794-IR8 和 1794-IT8

使用此选项卡可以配置 1794-IR8 或 1794-IT8 模块 (Module) 的每个输入通道。
参数
传感器类型
选取通道 0 到 7 的传感器类型。这些传感器允许各个通道范围选择不同的缩放值。
小贴士: 1794-IT8 模块 (Module) 可以测量通道 0-3 和 4-7 的冷接点温度。
从以下各项中进行选择:
1794-IR8 传感器类型
1794-IT8 传感器类型
电阻(默认值)
mV(毫伏默认值)
无传感器
类型 B(300 至 1800 C,或 572 至 3272 F)
100 欧姆 Pt 385
类型 E(-270 至 1000 C,或 -454 至 1832 F)
200 欧姆 Pt 385
类型 J(-210 至 1200 C,或 -346 至 2192 F)
500 欧姆 Pt 385
类型 K(-270 至 1372 C,或 -454 至 2502 F)
100 欧姆 Pt 3916
类型 R(-50 至 1768 C,或 -58 至 3214 F)
100 欧姆 Ni 618
类型 S(-50 至 1768 C,或 -58 至 3214 F)
200 欧姆 Ni 618
类型 T(-270 至 400 C,或 -454 至 752 F)
500 欧姆 Ni 618
类型 C(0 至 2315 C,或 32 至 4199 F)
120 欧姆 Ni 672
类型 N(-270 至 1300 C,或 -450 至 2372 F)
10 欧姆 CU 427
类型 TXK/XK(L)(-200 至 800 C,或 -328 至 1472 F)
通道 0-3 CJT(通道 0-3 的冷接点温度)
通道 4-7 CJT(通道 4-7 的冷接点温度)
无传感器(不扫描)
数据格式
为所有通道选择模块 (Module) 的带实际工程单位的报告数据格式。缩放值使用整数格式。从以下各项中进行选择:
  • 摄氏度(默认值)
  • 华氏度
  • -32767 到 32767
  • 0 到 65535
陷波滤波器
选择第一个陷波滤波器的频率。该滤波器更改模块 (Module) 的 A/D 输出数据速率。从以下各项中进行选择:
  • 仅硬件滤波器(默认值 = 0)
  • 40 赫兹
  • 10 Hz
  • 4 Hz
  • 2 Hz
  • 1 Hz
  • 0.5 Hz
  • 0.2 Hz
增强模式 (1794-IR8)
选中此框以提高模块 (Module) 精度并减少尝试漂移导致的误差。
注意,当以此模式提高模块 (Module) 精度时,可能发现模块输出降低。
固定滤波器启用 (1794-IT8)
选中此框以启用数字软件滤波器。
该滤波器达到 100% 的满度步长 (Step) 输入,是所选陷波滤波器的 60 倍。
默认情况下,未选中此框(即,该滤波器被禁用)。
超出范围 LED 启用
选取此框以启用 LED 通道,它将会在低于或超出范围的情况下打开。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal