“配置”选项卡 - 1794-IF4I 和 1794-IF4ICF

使用此选项卡来配置模拟输入模块 (Module) 每个输入通道。
小贴士: 1794-IF4ICF 模块 (Module) 有三个高级滤波器设置,用于定义信号处理的特性。可以使用标签 (Tag) 编辑器/监控器,通过配置标签中的某个位来配置这些设置,也可以通过编程方式进行此配置。请参阅
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1794-IF4ICF)
。
参数
电压/电流范围
此选项允许配置各个输入通道在特定的电压或电流范围内工作。模块 (Module) 与适配器之间的数据交换使用了数据格式。数据格式对应特定的电压/电流范围。
默认值为 4 到 20mA - 2 的带符号补码。
转换速率
可以为每个通道选择数据从模拟到数字的转换速率。有效选项包括:150 Hz、300 Hz、600 Hz 和 1200 Hz(默认值)。
低通时间常数
可以从“低通时间常数”下拉菜单中指定用于输入信号噪声拒绝的频率。此选项允许您使用输入滤波。有效选项包括:无(默认值)、100 ms、500 ms 或 1000 ms。
低通滤波器
用于为输入信号提供噪声抑制的数字设备。此设备可编程,为每个通道提供 8 种滤波频率选项。频率越低,提供的噪声抑制效果越强。频率越高,提供的噪声抑制效果最弱,但阶跃 (Step) 响应时间越短。
实时采样
实时采样 (real time sample, RTS)
编程的时间间隔,更新的信息将按此时间间隔提供给处理器。通过这种方法,系统可以按精确的时间间隔收集数据,以供处理器使用。
可以选择模块 (Module) 收集转换器的最新输出的频率,这些输出稍后将发给适配器。值以毫秒为单位。
有效范围是 5 毫秒时间间隔内 0 到 30000 次。默认值是 0 毫秒。
小贴士: 如果提供的值不是 5 的倍数,则当单击“应用”按钮时将显示错误消息。
交叉模块 (Module) 中断
选中此框可启用“交叉模块 (Module) 中断”。清除此框(默认)可禁用“交叉模块 (Module) 中断”。
小贴士: 如果不使用“交叉模块 (Module) 中断”选项实现特定功能,请勿选中此复选框。
“交叉模块 (Module) 中断”功能仅在有限的情况下有用,且仅当模块配置为以下情况时才可启用:
  • 将“转换速率”设置为 1200 Hz
  • 将“低通时间常数”设置为“无”
  • 将模块 (Module) 上
    所有
    通道的“实时采样周期”设置为 0
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”按钮将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal