配置错误 - 1794-VHSC

状态成员中的各个位未命名,因为它们可能有三种不同的解释,取决于如下所述的模块 (Module) 操作模式。
“状态字”位值和位定义取决于 VHSC 的状态。有三种报告状态:
  • 正常操作(状态指示灯-稳定绿色)
  • 配置不完整、不正确或有冲突(状态指示灯-闪烁绿色)
  • 硬件加电自检错误(状态指示灯-闪烁红色)。有关详细信息,请参阅
    1794-VHSC 硬件加电自检错误
    。
每当将不完整、不正确或冲突的配置数据发送给模块 (Module) 时,AB:1794_VHSC:I:0 模块定义的数据类型 (Data Type) 的 ConfigurationError 成员都会在其成员值中反映更改。使用下表了解模块 (Module) 的情况的原因。
重要提示: 如果控制器 (Controller) 处于运行模式且将错误的配置发送给 1794-VHSC 模块 (Module),则会在输入标签 (Tag) 的故障字中设置错误标志,且模块上的绿色通过指示灯将闪烁然后熄灭。但是该模块 (Module) 将继续使用先前的正确数据运行。为避免与监控应用程序混淆,没有将实时数据返回给
Logix Designer
应用程序。
状态(位定义)
本上下文中的含义
状态(位定义)
说明
Fault.0
Ch0Zinput
Fault.0
设置了保留的配置或模式。
Fault.1
Ch0ZeroFrequencyDetect
Fault.1
设置了 ZeroFrequency,选择了 B 滤波器和 A 滤波器且未指定滤率,或选择了多个滤波器(不应通过 HI 输入,但可以通过标签 (Tag) 输入。)
Fault.2
Ch0StoredData2
Fault.2
(在配置标签 (Tag) 中)输入了不是 10 的倍数的时基,或者时基太大(>3000 毫秒,即 >3 秒)
Fault.3
Ch0StoredData3
Fault.3
选择了需要时基的配置,而未设置门时间间隔或门时间间隔太大(> 3 秒)或时基与门时间间隔之积太大(> 3 秒)
Fault.4
Ch1Zinput
Fault.4
未选择通过 PWM 编程的 0 翻转,或编程了翻转并选择了 PWM,或翻转在范围(1 <= 翻转 <= 16,777,216)之外
Fault.5
Ch1ZeroFrequencyDetect
Fault.5
预置在范围(0 <= 预置 <= 16,777,215)之外
Fault.6
Ch1StoredData6
Fault.6
选择了需要标量的配置,而未编程标量
或选择了多个标量
Fault.7
Ch1StoredData7
Fault.7
将捆绑关系连接到未编程的窗口
Fault.8
Output0
Fault.8
Counter 0 窗口打开值和关闭值相等且不为 0,或计数器 0 窗口打开值和关闭值大于 16,777,215
Fault.9
Output1
Fault.9
Counter 1 窗口打开值和关闭值相等且不为 1,或计数器 0 窗口打开值和关闭值大于 16,777,215
Fault.10
Output2
Fault.10
不适用
Fault.11
Output3
Fault.11
Fault.12
TestFail
Fault.12
Fault.13
NotReady
Fault.13
Fault.14
FieldPowerFault
Fault.14
Fault.15
ConfigurationError
Fault.15
给模块 (Module) 发送了一组不完整、不正确或冲突的配置参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal