CIP 安全会话错误:0x0911 保密不足

可能的原因和解决方案:
  • 由于连接正在尝试使用的加密方法无法达到安全模式所要求的安全性,无法建立通信。
    验证并确保对正确的设备进行寻址且项目配置中包括 CIP 安全策略支持的设备。请查看日志、网络设置和通信数据,检查是否存在异常。如果此错误仍然存在,请联系保密管理员或技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal