CIP 安全会话错误:0x090C CA 未知

可能的原因和解决方案:
  • 由于提供的证书包含不可验证或不受信任的证书授权,无法用于 CIP 安全验证,因而无法建立通信。
    验证并确保对正确的设备进行寻址且项目配置中包括 CIP 安全策略支持的设备。请查看日志、网络设置和通信数据,检查是否存在异常。如果此错误仍然存在,请联系保密管理员或技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal