通道 7 电流范围无效

通道的电流范围值是无效值。下列值有效。
  • 0-20 mA - 毫安 x 1000(0 至 22000)
  • 0-20 mA - 有符号的二进制补码 %(0 至 11000)
  • 0-20 mA - 二进制(0 至 65535)
  • 4-20 mA - 毫安 x 1000(2000 至 22000)
  • 4-20 mA - 有符号的二进制补码 %(-1250 至 +11250)
  • 4-20 mA - 有符号的二进制补码(-7710 至 32767)
  • 4-20 mA - 二进制(0 至 65535)
输入有效值并应用更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal