校准通道 - 1794-IF2XOF2I FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟组合模块 (Module)

警告: 校准 FLEX I/O 模块 (Module) 时务必极为小心谨慎。不要在“运行”或“远程运行”模式下或正在使用该模块 (Module) 进行控制时校准。这样做可能导致导致人身受伤或死亡、财产损坏或经济损失。
模块 (Module) 配置过程的 RSLogix 软件步骤 (Step) 可以通过“模块特性”下的“校准”选项卡执行整个 FLEX I/O 模块的校准。
要校准 FLEX I/O 模拟或组合模块 (Module) 的通道:
  1. 在想要校准的模块 (Module) 上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 单击“校准”选项卡。
    小贴士: 默认情况下,将选中“校准此通道”复选框。这表示为校准选择了该通道。?校准范围?列和?输入通道?列为只读且不可更改。显示它们仅供参考。
  3. 单击“校准此通道”复选框可从此校准中排除输入通道。
  4. 选择“按组校准通道”或“一次校准一个通道”单选按钮以控制想要执行校准的方法。
  5. 单击“启动校准”按钮以启动校准过程,或
  6. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal