1732E

下表列示并描述了用于 1732E-IB16M12 和 1732E-IB16M12W 模块的模块定义数据类型。这些表提供了输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1732_D16:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
有效值
故障
DINT
二进制
数据
INT
二进制
模块定义的数据类型:AB:1732_D2:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
有效值
故障
DINT
二进制
模块定义的数据类型:AB:1732_D16:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
有效值
数据
INT
二进制
模块定义的数据类型:AB:1732_DO16:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
有效值
FaultMode
位
配置:0
FaultValue
位
配置:1
ProgMode
位
配置:2
ProgValue
位
配置:3
模块定义的数据类型:AB:1732E_DI16:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
有效值
FilterOffOn
INT
FilterOnOff
INT
模块定义的数据类型:AB:1732E_D16:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
有效值
FaultMode
位
配置:0
FaultValue
位
配置:1
ProgMode
位
配置:2
ProgValue
位
配置:3
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal