“输出配置”选项卡 - 1794-OE8H、1797-OE8 和 1797-OE8H

使用此选项卡可以为 1794-OE8H 和 1797-OE8 或 1797-OE8H 模块 (Module) 配置输出。在此选项卡上,可以选择想要用以下信息配置的通道。
  • 选择输出模式
  • 选择模拟模式数据模式
  • 启用故障检测
  • 选择故障模式 (Fault Mode)
    小贴士: 如果在创建模块 (Module) 时选择了“只听”通信格式,则此选项卡不可用。
重要提示: 此模块 (Module) 的某些配置信息位于输出模块定义的数据类型 (Data Type) 中,且不同于 RSLogix 5 系统上的配置信息。由于此信息在 RSLogix 5 和 RSLogix 5000 系统中透露方式不同,所以必须记住验证 RSLogix 5000 系统上输出模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的配置信息。
另外,输出模块 (Module) 被建立连接的控制器 (Controller) 配置为宿主;但是只允许一个宿主连接用于输出模块。如果另一个控制器试图建立拥有者连接,该连接尝试将被拒绝。
连接
网络与设备之间的链路。
参数
输出模式
使用此功能可以选择将所选通道作为正常模拟输出还是作为交换数字输出。
模拟模式数据格式
使用此功能可以为所有通道指定模拟模式数据格式。必须用表示电流范围的数据格式设置每个输出通道。如果对于通道对“输出模式”为数字,则此功能被禁用。下表中列示了可用值。默认值是 0-20 mA 1000/mA(0 至 22000)。
格式
计数
/mA
数据表值
(解释)
格式
计数
/mA
数据表值
(解释)
0-20 mA
,以 mA 为单位
1000/mA
0 到 22000
(0-22.000mA)
0-20 mA
,以 % 为单位
500/mA
0 到 11000
(0-110.00%)
0-20 mA
,以无符号整数为单位
3276/mA
0 到 65535
(0-22mA)
4-20 mA
,以 mA 为单位
1000/mA
2000 到 22000
(2.000-22.000mA)
4-20 mA
,以无符号整数为单位
4095/mA
0-65535
(4-20mA)
0 到 20mA
D/A 计数
363/mA
0-8000
(0-22mA)
4 到 20mA
,以 % 为单位
625/mA
-6.25 至 +106.25%
(2 的补码)
(-6.25% -+ 106.25%)
4 到 20mA
,以 % 为单位
625/mA
-12.5 至 +112.5%
(2 的补码)
(-12.50% -+ 112.50%)
启用故障检测
使用此功能可以为所选通道对指定启用还是禁用故障检测。启用故障检测将检测断线/导线破损。禁用故障检测是默认模式。
故障模式 (Fault Mode)
确定故障情况下的通道(通道 0 至 3 和 4 至 7)的操作。如果锁定打开,则故障被锁定,直到在清除故障时发出“模块 (Module) 故障重置”为止。如果控件为“关”(默认为“重试”),则通道继续报告故障,直到故障得到解决。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”,则不会将您所作的更改发送至控制器。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal