“配置”选项卡 - 1797-IBN16

使用此选项卡来配置 1797-IBN16 FLEX 扩展 NAMUR 数字输入模块 (Module)。
小贴士: 如果在创建模块 (Module) 时选择了“只听”通信格式,则此选项卡不可用。
参数
输入滤波器时间(毫秒)
开 -> 关 关 -> 开
使用此功能来过滤掉嘈杂环境中的瞬态信号。选择一个值(以毫秒计),此值用来延迟从开到关或从关到开的转换 (Transition) 。“输入滤波器时间”值(以毫秒计)包括:0.25(默认值)、0.5、1、2、4、8、16 和 32。
输入模式
指定是逐个通道地将 AB:1797_IBN16:I:0 输入数据类型 (Data Type) 中的 FaultOrCounter 成员用于指示故障,还是将其用于显示输入点 15 的计数。
小贴士: 无论选择哪种输入模式,在内部,模块 (Module) 都将始终跟踪报警和输入点 15 计数。您选择的“输入模式”仅选择要从模块 (Module) 返回并显示在 FaultOrCounter 成员中的内容。
计数器
始终将 AB:1797_IBN16:I:0 输入数据类型 (Data Type) 的 FaultOrCounter 成员用作计数器。在此模式下,输入点 15 的脉冲计数将在 FaultOrCounter 成员中报告。
重置
选中此复选框后,在应用配置时,模块 (Module) 中的计数器将重置为零。在取消选取此复选框并再次应用配置之前,该计数器不会进行计数。
启用滤波器
选取此选项卡后,在应用配置时,将使用对其它输入选择的那些滤波参数来对计数器输入点 15 进行滤波。
重要提示: 可能需要禁用计数器滤波器(启用滤波器)以防止计数器遗漏高频脉冲。此功能在计数器和故障输入模式下都可用,这是因为在这两种模式下可以启用或禁用计数器滤波器,并且计数器在这两种模式下都会进行计数。
故障
允许使用 AB:1797_IBN16:I:0 输入数据类型 (Data Type) 的 FaultOrCounter 成员作为模块 (Module) 上每个通道的故障指示。在此模式下,断线和短路故障是在每个输入的 FaultOrCounter 中报告的。
小贴士: 通过 1797-IBN16 上的故障检测开关组(如下所示),可以以 4 个硬件输入点为一组有选择地启用或禁用故障模式 (Fault Mode)。这些开关用于启用/禁用断线和短路故障检测。如果未使用模块上的物理开关,即使打开了故障输入模式单选按钮(以允许 FaultOrCounter 指示故障),也不会报告故障。
设置故障检测开关
在模块 (Module) 背面有一个开关允许您选择模块在检测到故障时的操作 (Action)(断线或短路)。开关位置 1 确定通道 0 至 3 的操作 (Action),位置 2 确定通道 4 至 7 的操作,位置 3 确定通道 8 至 11 的操作,位置 4 确定通道 12 至 15 的操作。设置开关:
  • OFF 以对选择的通道禁用故障检测
  • ON 以对选择的通道启用故障检测。
1797ibn16c
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”,则不会将您所作的更改发送至控制器。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal