“配置”选项卡 - 1794-IE8/B、1794-IE12/A 和 1794-OE12/A

使用此选项卡来配置模拟输入模块 (Module) 每个输入通道。
参数
“配置”选项卡
电压/电流范围
此选项允许配置各个输入通道在特定的电压或电流范围内工作。模块 (Module) 与适配器之间的数据交换使用了数据格式。数据格式对应特定的电压/电流范围。默认值是“无”。
启用快速步骤 (Step)
单击快速步骤,将出现选取标记,减少信号快速变化期间的输入滤波器。一旦信号在满度的 1% 范围内,滤波将恢复正常。这将帮助您进行设置。默认状态下,此参数禁用。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal