字符串字面值

字符串字面值包括单字节或双字节编码的字符。单字节字符串字面值是用单引号 (') 括上的零个或多个字符组成的序列。在单字节字符串中,美元符号 ($) 后跟两个十六进制数的三字符组合,被解释为八位字符代码的十六进制数表示,如下表所示。
小贴士: 字符串文本常量仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。Studio 5000 仅支持单字节字符。
字符串字面值
编号
说明
示例
1a
空字符串(长度为零)
''
1b
长度为一的字符串或只包含一个字符的 CHAR 字符
'A'
1c
长度为一的字符串或只包含一个“空格”字符的 CHAR 字符
' '
1d
长度为一的字符串或只包含一个“单引号”字符的 CHAR 字符
'$''
1e
长度为一的字符串或只包含一个“双引号”字符的 CHAR 字符
'"'
1f
支持两个字符的组合
'$R$L'
1g
支持由 ‘$’ 和两个十六进制字符构成的字符表示
'$0A'
字符串中的两个字符组合
编号
说明
示例
1
美元符号
$$
2
单引号
$'
3
换行
$L 或 $I
4
新行
$N 或 $n
5
换页(页)
$P 或 $p
6
回车
$R 或 $r
7
制表符
$T 或 $t
小贴士: 新行字符为物理和文件 I/O 提供了独立实现定义数据行结尾的方法;打印时的效果是,结束一个数据行并在下一行开头恢复打印。
$' 组合仅在单引号括起的字符串字面值中有效。
整数文本后缀
下表列出了可用于结构化文本中整数文本的后缀,并列出了每个后缀对应的范围。
后缀
文本数据类型
范围
无
DINT
-2,147,483,648 至 2,147,483,648
L
LINT
-9,223,372,036,854,775,808 至 9,223,372,036,854,775,808
U
UDINT
0 至 4,294,967,295
UL
ULINT
0 至 18,446,744,073,709,551,615
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal