指定 PLC-5 消息

PLC-5
消息类型用于与
PLC-5
控制器通信。
选择此命令:
实现以下目的:
PLC-5
类型化读取 (Typed Read)
读取 16 位整型、浮点型或字符串类型数据,同时保持数据完整性。
PLC-5
类型化写入 (Typed Write)
写入 16 位整型、浮点型或字符串类型数据,同时保持数据完整性。
PLC-5
字范围读取 (Word Range Read)
无论数据类型如何,都会读取
PLC-5
内存中 16 位字的连续范围。
此命令从“源元素”(Source Element) 指定的地址开始,按顺序读取请求的 16 位字的值。
系统会从目标标签指定的地址开始,存储“源元素”(Source Element) 中的数据。
PLC-5
字范围写入 (Word Range Write)
无论数据类型如何,都会将
Logix 5000
内存中 16 位字的连续范围写入
PLC-5
内存。
此命令从源标签指定的地址开始,按顺序读取请求的 16 位字的值。
系统会从“目标元素”指定的地址开始,将源标签中的数据放入
PLC-5
处理器。
PLC-5
类型化读取和类型化写入消息的数据类型
下表显示了
PLC-5
类型化读取和
PLC-5
类型化写入消息使用的数据类型。
对于此
PLC-5
数据类型:
使用此
Logix 5000
数据类型:
B
INT
F
REAL
N
INT
DINT(仅将 DINT 值写入
PLC-5
控制器,但前提是此值 ≥ −
32,768 且 ≤ 32,767。)
S
INT
ST
STRING
类型化读取和类型化写入命令还适用于 SLC 5/03 处理器(OS303 及更高版本)、SLC 5/04 处理器(OS402 及更高版本)以及 SLC 5/05 处理器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal