指定 PLC-3 消息

PLC-3 消息类型专门用于 PLC-3 处理器。
选择此命令:
实现以下目的:
PLC3 类型化读取 (PLC3 Typed Read)
读取整型或 REAL 类型的数据。
对于整型数据,此命令可以从 PLC-3 处理器中读取 16 位整数并将其以 SINT、INT 或 DINT 数组的形式存储在
Logix 5000
控制器中,同时保持数据完整性。
此命令还可以从 PLC-3 中读取浮点型数据,并将其以 REAL 数据类型标签的形式存储在
Logix 5000
控制器中。
PLC3 类型化写入 (PLC3 Typed Read)
写入整型或 REAL 类型的数据。
此命令可以将 SINT 或 INT 数据写入 PLC-3 整型文件,并保持数据完整性。也可以写入 DINT
,提前是数据要处于 INT 数据类型范围内(−32,768 ≥ 数据 ≤ 32,767)。
此命令还可以将 REAL 类型的数据从
Logix 5000
控制器写入 PLC-3 浮点型文件。
PLC3 字范围读取 (PLC3 Word Range Read)
无论数据类型如何,都会读取 PLC-3 内存中 16 位字的连续范围。
此命令从“源元素”(Source Element) 指定的地址开始,按顺序读取请求的 16 位字的值。
系统会从目标标签指定的地址开始,存储“源元素”(Source Element) 中的数据。
PLC3 字范围写入 (PLC3 Word Range Write)
无论数据类型如何,都会将
Logix 5000
内存中 16 位字的连续范围写入 PLC-3 内存。
此命令从源标签指定的地址开始,按顺序读取请求的 16 位字的值。
系统会从“目标元素”(Destination Element) 指定的地址开始,将源标签中的数据放入 PLC-3 处理器。
下图展示了类型化命令和字范围命令之间的区别。图中示例使用读取命令将 PLC-3 处理器中的数据读入
Logix 5000
控制器。
RSL5K_CommandDifferDiagram
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal