指定 PLC-2 消息

PLC-2 消息类型专门用于 PLC-2 处理器。
选择此命令:
实现以下目的:
PLC2 无保护读取
从 PLC-2 数据表的任何区域或其他处理器的 PLC-2 兼容性文件读取 16 位字。
PLC2 无保护写入
向 PLC-2 数据表的任何区域或其他处理器的 PLC-2 兼容性文件写入 16 位字。
消息传输使用 16 位字,因此应确保
Logix 5000
标签适当地存储传输的数据(通常采用 INT 数组形式)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal