模块故障:16#ff00 - 16#ffff

以下是模块故障:16#ff00 - 16#ffff。
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#ff00
连接请求错误:没有连接实例。
控制器 (Controller) 正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
验证物理模块与软件中创建的模块类型是否相同(或者是否为兼容的模块)。
如果该模块 (Module) 是远程机箱中的 1756-DHRIO 模块(通过 ControlNet 网络连接),请验证是否已使用
RSNetWorx
软件规划了网络。
即使在使用
RSNetWorx for ControlNet
软件规划网络后,在联机状态下,如果 1756-DHRIO 模块 (Module) 仅仅是针对
DH+
网络配置的,也可能发生 #ff00 模块故障(无连接实例)。该模块的通信是正常的,尽管它在“模块属性”对话框中显示的状态是“发生故障”。请忽略错误消息和故障状态,然后继续。
16#ff01
连接请求错误:模块路径过长。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
验证此模块的路径的长度是否有效。
16#ff04
远程控制器的映射实例试图访问处于无效状态的连接。
16#ff08
连接请求错误:通往模块的路径无效。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
验证此模块的路径的长度是否有效。
16#ff0b
模块配置无效:格式不正确。
存在下列情况之一:
  • 模块的配置无效。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#ff0e
连接请求错误:未接受与网桥的连接。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal