模块故障:16#fe00 - 16#feff

模块故障:16#fe00 - 16#feff。
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#fe01
遇到了无效的配置格式。
16#fe02
请求信息包间隔 (RPI) 超出范围。
指定的“请求的数据包间隔” (RPI) 对此模块无效。
  • 查看“连接”选项卡以获取有效的 RPI 值。
16#fe03
尚未设置输入连接点。
16#fe04
连接请求错误:输入数据指针无效。
控制器 (Controller) 正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
16#fe05
连接请求错误:输入数据大小无效。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#fe06
尚未设置输入强制点。
16#fe07
尚未设置输出连接点。
16#fe08
连接请求错误:输出数据指针无效。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
16#fe09
连接请求错误:输出数据大小无效。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#fe0a
尚未设置输出强制指针。
16#fe0b
符号字符串无效。
存在下列情况之一:
  • 要在此模块上消费的标签 (Tag) 无效。验证该标签是否已标记为正在生成。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#fe0c
PLC-5
实例编号无效。
控制器 (Controller) 正在尝试与
PLC-5
建立连接,但接收到错误。
验证是否在
PLC-5
中指定了正确的实例编号。
16#fe0d
标签在对等控制器中不存在。
发现尚未设置符号实例编号。
16#fe0e
正在自动更新固件。
当前正在更新该模块。
16#fe0f
自动固件更新失败:固件文件与模块不兼容。
固件管理程序试图更新不支持的模块。
16#fe10
自动固件更新失败:未找到固件文件。
找不到用于更新模块的固件文件。
16#fe11
自动固件更新失败:固件文件无效。
固件文件已损坏。
16#fe12
自动固件更新失败。
更新模块时出错。
16#fe13
自动固件更新失败:检测到活动连接。
无法与目标模块建立活动连接。
16#fe14
等待自动固件更新:搜索 NVS 文件查找相应的模块标识。
当前正在读取固件文件。
16#fe22
目标到发起方网络参数连接类型无效。
16#fe23
目标到发起方网络参数连接未指定是否允许单播。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal