模块故障:16#0800 - 16#08ff

以下是模块故障:16#0800 - 16#08ff
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#0800
模块路径中的网络链路处于脱机状态。
没有解释可用。
16#0801
多点传送 RPI 不兼容。
没有解释可用。
16#0810
无目标应用程序数据可用。
控制应用程序尚未初始化要由目标设备生成的数据。当在目标设备中配置了“发送数据”连接,并且该目标设备的控制应用程序尚未初始化要生成的数据时,可能会发生这种情况。
对于与报告了此连接错误的“发送数据”连接相关联的目标设备,启动控制应用程序并至少执行一次写数据。请参阅目标设备及其控制应用程序的文档以了解有关如何执行此操作的信息。
16#0814
连接请求错误:数据类型 (Data Type) 不匹配。
找到的连接状态信息无效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal