模块故障:16#0300 - 16#03ff

以下是模块故障:16#0300 - 16#03ff
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#0301
连接请求错误:缓冲区内存不足。
可能存在下列其中一种情况:
  • 控制器 (Controller) 正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 路径中的模块内存不足。
  • 控制器可能正在尝试连接到生成控制器中未被标记为正在生成的标签 (Tag)。
  • 控制器可能正在尝试连接到生成控制器中的标签。该标签可能未被配置为允许足够的消费者。
  • 减小通过此模块的连接的大小或减少数目。
  • 该模块与控制器之间的其中一个网络模块可能内存不足。检查系统的网络配置。
  • 模块可能内存不足。检查模块的系统配置和能力。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#0302
连接请求错误:通信带宽不足。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 路径中的某个模块已超过它的通信带宽容量。
增大“请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI)”并使用
RSNetWorx
重新配置网络。
在另一个桥模块上分布负载。
16#0303
连接请求错误:没有网桥可用。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 路径中的某个模块已超过它的通信带宽容量。
在另一个桥模块上分布负载。
16#0304
未被配置为发送已规划数据。
未将 ControlNet 模块规划为发送数据。请使用
RSNetWorx
软件规划或重新规划 ControlNet 网络。
16#0305
连接请求错误:控制器中的 ControlNet 配置与桥中的配置不匹配。
控制器中的 ControlNet 配置与桥模块中的配置不匹配。发生这种情况的原因可能是:规划网络后更改了 ControlNet 模块,或者已将新的控制程序 (Program) 载入控制器。
请使用
RSNetWorx
软件重新规划连接。
16#0306
没有主控 ControlNet 配置 (CCM) 可用。
找不到主控 ControlNet 配置(CCM)。只有 1756-CNB 和 PLC-5C 模块能够成为 CCM,并且 CCM 节点号必须是 1。
确认 1756-CNB 或 PLC-5C 模块的节点号为 1 并且工作正常。
系统加电时可以会暂时地发生此故障,找到 CCM 后,此故障将被清除。
16#0311
连接请求错误:端口无效。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误。
验证 I/O 配置树中的所有模块是否都是正确的模块。
16#0312
连接请求错误:链路地址无效。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 指定了无效的链路地址。链路地址可以是插槽号、网络地址或远程 I/O 机架号和起始组。
验证为此模块选择的插槽号是否不大于机架大小。
验证 ControlNet 节点号是否不大于
RSNetWorx
软件中为网络配置的最大节点号。
16#0315
连接请求错误:段类型无效。
段类型或路由无效。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 连接请求无效
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#0317
连接请求错误:未规划连接。
控制器正在尝试与该模块建立 ControlNet 连接,但接收到错误。
请使用
RSNetWorx
软件规划或重新规划与此模块 (Module) 的连接。
16#0318
连接请求错误:链接地址无效 - 不能路由到自身。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 链路地址无效。
验证为关联的 ControlNet 模块选择的插槽和/或节点号是否正确。
16#0319
连接请求错误:在冗余机箱中没有次资源可用。
控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 冗余模块没有必需的资源来支持该连接。
减小通过此模块的连接的大小或数目,或者在系统中另外添加一个控制器或 ControlNet 模块。
16#031a
连接请求错误:机架连接被拒绝。
控制器正在尝试与该模块建立直接连接,但接收到错误。已通过同一机箱中的 1756-CNB/R 与此模块建立了“机架优化”连接。
  • 通过同一机箱中的 1756-CNB/R 来连接此模块。
  • 通过另一个 1756-CNB/R 连接此模块以使用直接连接。
  • 将第一个连接由机架优化连接更改为直接连接,然后重新建立第二个直接连接。
  • 从此模块所在机箱中的控制器连接到此模块(不通过 1756-CNB/R 连接)。
16#031e
连接请求错误:无法消费标签。
  • 控制器正在尝试连接到生成 控制器中的标签,但接收到错误。
  • 控制器正在尝试连接到生成控制器中的标签,但该标签已被太多的消费者使用。增大该标签的最大消费者数。
16#031f
连接请求错误:无法消费标签。
未找到与某个符号实例对应的任何 SC(提供服务的控制器)连接对象。
16#0322
连接请求错误:连接点不匹配
发生了连接点不匹配错误。
存在下列情况之一:
  • 请求的新连接与现有连接不匹配。请检查正在使用该连接的控制器,并验证是否所有配置都相同。
  • 请求的连接不是侦听者或控制连接类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal