模块故障:16#0200 - 16#02ff

以下是模块故障:16#0200 - 16#02ff。
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#0203
连接已超时。
宿主或发起方识别出目标设备在网络或背板上,但 I/O 数据和消息当前未得到响应。换言之,可以到达目标,但其响应不同于预期。例如,在未返回多播以太网数据包的情况下,可能会指示此故障。
发生此故障时,控制器 (Controller) 通常会尝试持续移除并重新建立连接。
如果使用的是 FLEX I/O 模块,请验证您使用的终端设备是否正确。
16#0204
连接请求错误:连接请求已超时。
控制器正在尝试建立连接,但目标模块未响应。
在背板或网络中也显示缺少该设备。
要进行恢复,请执行以下操作 (Action):
  • 确认该模块未被移除,它仍在工作并接通了电源。
  • 验证指定的插槽号是否正确。
  • 验证该模块是否正确连接到网络。
如果使用的是 FLEX I/O 模块,请验证使用的端接块是否正确。
16#0205
连接请求错误:参数无效。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 参数有错误。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#0206
连接请求错误:请求的大小过大。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 请求大小过大。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal