模块故障:16#0100 - 16#01ff

以下是模块故障:16#0100 - 16#01ff
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#0100
连接请求错误:模块在使用中。
  • 正在访问的连接已在使用中。
存在下列情况之一:
  • 控制器 (Controller) 尝试与模块建立特定的连接,但该模块无法支持多个此类连接。
  • 连接的目标已识别宿主正在尝试重新建立一个已在运行的连接。
16#0103
服务请求错误:CIP 传输类别不受支持。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在请求模块不支持的服务。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#0106
连接请求错误:模块由另一控制器拥有并配置。如果使用单播,则模块可能仅接受一个连接。
连接发生所有权冲突。
存在下列其中一种情况:
  • 由于所有权与另一个宿主(例如,另一个控制器)冲突,所以对此模块的连接请求已被拒绝。某些模块(例如只允许单一所有者配置和控制其输出的输出模块)可能会发生这种情况。
    如果模块配置为“只听”并且只支持一个连接,那么也会发生该故障。
  • 如果“拥有者”通过以太网/IP 单播连接来连接到模块,则“拥有者”控制这一连接时,其他与模块的连接会失败。
    如果“拥有者”通过以太网/IP 多点传送连接来连接到模块,则“拥有者”控制这一连接时,与模块的单播连接会失败。
    将“拥有者”和“只听”连接配置为“多点传送”。
16#0107
连接请求错误:类型未知。
未找到要访问的连接。
16#0108
连接请求错误:连接类型(多点传送/单播)不受支持。
控制器正在请求模块不支持的连接类型。
存在下列其中一种情况:
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
  • 即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。当在模块配置中使用了“禁用密钥”或“兼容锁”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
  • 可能已配置了使用单播连接的消费型标签 (Consumed Tag),但生成的控制器不支持单播连接。
16#0109
连接请求错误:连接大小无效。
提示:
此故障的其它错误信息将显示为与发生故障的连接实例号相关联的标签 (Tag) 名称。
连接大小与预期的不一致。
存在下列情况之一:
  • 控制器正在尝试与该模块建立连接,但未成功 - 连接大小无效。
  • 控制器可以正在尝试连接到生成控制器中大小与此控制器中的标签不匹配的标签。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
  • 即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。当在模块配置中使用了“禁用密钥”或“兼容锁”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
如果模块为 1756 ControlNet 模块,确认机架尺寸是否正确。
对于远程 I/O 适配器,确认机架尺寸和/或机架密度是否正确。
16#0110
连接请求错误:未配置模块。
控制器正在尝试与该模块建立“只听”连接,但未成功 - 该模块尚未配置或者已与宿主(例如另一个控制器)连接。
由于此控制器正在尝试建立“只听”连接(该连接不需要模块配置),所以它不是该模块的拥有者。它在拥有者配置并首先连接至该模块之前,它不能进行连接。
16#0111
请求信息包间隔 (RPI) 超出范围。
存在下列情况之一:
  • 对于此模块或通往此模块的路径中的模块,指定的请求信息包间隔 (RPI) 无效。请参阅“高级”选项卡以启用生产者的 RPI。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
  • 对于“只听”连接:此模块宿主设置的 RPI 小于请求的 RPI。增大请求的 RPI 或减小拥有者控制器正在使用的 RPI。
    请参阅“模块属性”对话框中的“连接”选项卡以了解有效的 RPI 值。
16#0113
连接请求错误:超出模块连接限制。
连接数大于模块支持的数量。必须减少连接数或升级硬件。
要减少连接数:
  • 将 Flex I/O 通信适配器通信格式由“输入或输出”配置更改为
    机架优化
    。通信格式发生更改后,必须在 I/O 配置树中移除适配器,然后再重新创建。
  • 如果基于 ControlNet 传递消息,则应将消息序列化以减少同时执行的数量,或者减少消息数量。消息 (MSG) 指令也使用连接。
16#0114
电子密钥不匹配:电子密钥产品代码和/或供应商 ID 不匹配。
实际模块硬件的产品代码与软件中创建的模块的产品代码不匹配。
电子密钥功能对此模块失败。可能是软件中创建的模块与实际模块硬件不匹配。
16#0115
电子密钥不匹配:电子密钥产品类型不匹配。
实际模块硬件的产品类型与软件中创建的模块的产品类型不匹配。
电子密钥功能对此模块失败。可能是软件中创建的模块与实际模块硬件不匹配。
16#0116
电子密钥不匹配:主要版本和/或次要版本无效或不正确。
模块的主要版本和/或次要版本与在软件中创建的模块的主要版本和/或次要版本不匹配。
如果已选择“兼容模块”或者“精确匹配”键控,请验证是否指定了正确的主要版本和次要版本。
电子密钥功能对此模块失败。可能是软件中创建的模块与实际模块硬件不匹配。
16#0117
连接请求错误:连接点无效。
提示:
此故障的其它错误信息将显示为与发生故障的控制器到控制器 (C2C) 相关联的标签名称。
连接的目标端口无效或已在使用中。
存在下列其中一种情况:
  • 另一个控制器拥有此模块并且使用与此控制器选择的通信格式不同的通信格式来连接。验证选择的通信格式是否与该模块的第一个宿主控制器选择的通信格式相同。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
  • 控制器可能正在尝试连接到生成控制器中不存在的标签。
16#0118
模块配置被拒绝:格式错误。
使用了无效的配置格式。
存在下列其中一种情况:
  • 指定的配置类与该模块支持的类不匹配。
  • 该模块无法识别连接实例。
  • 为该连接指定的路径不一致。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#0119
连接请求错误:未拥有模块。
控制连接未打开。
在请求了“只听”连接的情况下,控制连接未打开。
16#011A
连接请求错误:连接资源不足
控制器正在尝试与该模块建立连接,但未成功 - 所需的资源不可用。
如果该模块是 1756 ControlNet 模块,则最多可以有 5 个控制器与该模块进行“机架优化”连接。验证是否未超出此数目。
如果该模块是 1794-ACN15、1794-ACNR15 或 1797-ACNR15 适配器,则只有一个控制器可以与该模块进行“机架优化”连接。验证是否未超出此数目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal