模块故障:16#0000 - 16#00ff

以下是模块故障:16#0000 - 16#00ff
代码
字符串
说明以及可能的原因/解决方案
16#0001
连接错误。
到模块的连接失败。
16#0002
资源不可用。
存在下列情况之一:
  • 没有足够的连接可供控制器 (Controller) 使用,或者可供用于进行连接的通信模块使用。
    检查控制器或通信模块的连接使用情况。如果使用了所有连接,请尝试释放一些已使用的连接或者另外添加一个模块以路由出错的连接。
  • 超出了该控制器的 I/O 内存限制。
    检查可用的 I/O 内存,并根据需要更改程序 (Program) 或标签 (Tag)。
  • 目标 I/O 模块没有足够的可用连接。
    检查正在建立到此 I/O 模块的连接的控制器的数量,并验证连接数是否在 I/O 模块的限制内。
16#0005
连接请求错误:类错误
控制器尝试连接到模块,但接收到错误。
存在下列情况之一:
  • 为到模块的连接配置的地址不正确。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
    如果使用 1756-DHRIO 模块 (Module),请验证在软件中选择的通道类型(
    DH+
    或远程 I/O 网络)与该模块的旋转开关设置是否匹配。
16#0006
连接请求错误:类错误。
存在下列情况之一:
  • 响应缓冲区太小,无法处理响应数据。
  • 正在使用的模块(即物理模块)不同于在 I/O 配置树中指定的模块,因此导致连接或服务失败。
    即使该模块通过了电子密钥测试,也可能发生该故障。在模块配置中使用“禁用键控”或“兼容模块”选项(而不是“精确匹配”选项)时,可能会出现这种情况。
    尽管通过了电子密钥测试,但连接到的模块没有与 I/O 配置树中指定的模块相同的功能或设置,不支持正在尝试的连接或服务。
    请检查正在使用的模块 (Module),验证其是否与
    Logix Designer
    应用程序的 I/O 配置树中指定的模块完全匹配。
16#0007
连接请求错误:类错误。
应该连接的服务请求未连接。
16#0008
服务请求错误:服务不受支持
该控制器正尝试从该模块请求该模块不支持的服务。
16#0009
模块配置无效:参数错误。
提示:
在“连接”选项卡上,此故障的附加故障信息将显示为十六进制代码。
模块的配置无效。可能已在“数据监控器”中或通过编程更改了模块配置。
如果可供该模块使用,请访问“模块属性”对话框的“连接”选项卡以了解其他故障代码。其他故障代码指示导致该故障的配置参数。您可能必须更正多个参数后才能清除此故障并正确建立连接。
16#000A
Get_Attributes_List 或 Set_Attributes_List 中的属性具有非零状态。
存在下列情况之一:
  • 正在创建的连接的类型无效。
  • 对象属性或标签值无效。
如果某个对象属性或标签 (Tag) 无效,请导出
Logix Designer
文件后再将其重新导入。在重新导入后重新规划 ControlNet 网络(如果适用)。
16#000C
服务请求错误:服务请求的模式/状态
无效。
控制器尝试向模块请求服务,但接收到错误。首先,请确认模块没有发生故障。
对于 I/O 模块,这可能指示该模块具有以下情况之一:
  • 有限的通信,但有一个严重故障 (Major Fault)
  • 需要完成固件更新,或者当前正在完成固件更新。
请参阅“模块信息”选项卡以确定确切原因。
16#000D
对象已存在。
在 I/O 映射实例已在使用中的情况下,创建了一个 I/O 映射实例。
16#000E
无法设置属性值。
配置了 MSG 指令来更改无法更改的某个属性值。
16#000F
对于请求的服务拒绝访问。
配置了一个 MSG 指令来删除无法删除的映射对象。
16#0010
模块的模式或状态不允许对象执行请求的服务。
设备的状态不允许处理服务请求。
16#0011
回应数据过大。
对消息回应的数据大小对目标而言过大。
请将目标更改为可以处理所返回的数据大小和类型的标签。
16#0013
模块配置被拒绝:数据大小过小。
模块的配置无效 - 未发送足够的配置数据。
请验证目标模块是否正确。
16#0014
属性未定义或不受支持。
配置了一个 MSG 指令来更改不存在的某个属性。
16#0015
模块配置被拒绝:数据大小过大。
模块的配置无效 - 发送了过多的配置数据。
请验证目标模块是否正确。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal