永磁电机通用属性

下面是对永磁电机类型通用的电机配置属性。
PM 电机电阻
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需(仅限 SPM、IPM 和
LTS)
设置/SSV*
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
欧姆
#
表示在跟踪命令时(“CIP 轴内部状态”中的“跟踪命令”位为 true),不能设置该属性。
“PM 电机电阻”属性是一个浮点值,用于指定永磁电机的相间电阻。
PM 电机电感
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
(仅限 SPM 和 LTS)
设置/SSV*
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
亨利
*
表示当驱动器电源结构启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为 true),不能设置该属性。
“PM 电机电感”属性是一个浮点值,用于指定永磁电机的相间电感。
PM 电机磁通饱和
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
(仅限 SPM 和 LT)
设置
REAL [8]
[100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100]
DB
0
100
% 标称电感
“PM 电机磁通饱和”属性是一个由浮点值组成的数组,用于以电流函数的形式指定电机中的磁通饱和量。标称电感值的单位为百分比,因此,值 100% 表示未饱和,90% 表示电感值是电感在零电流下电感值的 90%。
第一个数组条目指定电流为额定峰值电流 12.5% 时的磁通饱和值;第二个条目指定 25% 时的磁通饱和值,以此类推,最后一个条目指定电流为 100% 额定峰值电流时的磁通饱和值。(电流值为零时,假定电机未饱和,例如,指示值为 100%。)
PM 电机 Lq 电感
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
(仅 IPM)
设置/SSV*
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
亨利
*
表示当驱动器电源结构启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为 true),不能设置该属性。
“PM 电机 Lq 电感”属性是一个浮点值,用于指定内置式永磁电机的相对中性点(q 轴)电感。
PM 电机 Ld 电感
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
(仅 IPM)
设置/SSV*
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
亨利
*
表示当驱动器电源结构启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为 true),不能设置该属性。
“PM 电机 Ld 电感”属性是一个浮点值,用于指定内置式永磁电机的相对中性点(d 轴)电感。
PM 电机 Lq 磁通饱和
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
(仅 IPM)
设置
REAL [8]
[100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100]
DB
0
100
% 标称电感
“PM 电机 Lq 磁通饱和”属性是一个由浮点值组成的数组,用于以电流函数的形式指定电机中 q 轴磁通饱和量。q 轴磁通饱和值的单位为标称电感的百分比,因此,值 100% 表示未饱和,90% 表示电感值是电流为零时“PM 电机 Lq 电感”属性给出的电感值的 90%。
第一个数组条目指定电流为额定连续电流 25% 时的磁通饱和值;第二个数组条目指定 50% 时的磁通饱和值,以此类推,最后一个数组条目指定电流为额定峰值电流 200% 时的磁通饱和值。(电流值为零时,假定电机未饱和,例如,指示值为 100%。)
PM 电机 Ld 磁通饱和
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
(仅 IPM)
设置
REAL
100
DB
0
100
% 标称电感
“PM 电机 Lq 磁通饱和”属性是一个由浮点值组成的数组,用于指定额定电流下电机中 d 轴磁通饱和量。d 轴磁通饱和值的单位为标称电感的百分比,因此,值 100% 表示未饱和,90% 表示电感值是电流为零时“PM 电机 Ld 电感”属性给出的电感值的 90%。
“PM 电机 Ld 磁通饱和”值指定 100% 额定连续电流时的 d 轴饱和。
允许 PM 电机扩展速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PVT
(仅 PM)
设置/SSV
USINT
0
-
-
枚举值:
0 = 假
1 = 真
“允许 PM 电机扩展速度”属性值确定是否允许 PM 电机的速度超过母线过压速度。将此值设置为“真”时,将移除针对旋转和线性 PM 电机相关母线过压条件的速度限制保护。在这种情况下,通过电阻制动模块或直流母线调节设备提供母线过压保护至关重要,可避免驱动器损坏。
特别是,“允许 PM 电机扩展速度”可用于确定是否已将母线过压速度用于速度限制器功能。母线过压速度仅在“允许 PM 电机扩展速度”为假时才会用于速度限制器。
“允许 PM 电机扩展速度”值还用于确定提供超速保护的“电机超速出厂限制”和“电机超速用户限制”的值。如果“允许 PM 电机扩展速度”值为假,则“电机超速限制”值取决于“母线过压速度”值。如果“允许 PM 电机扩展速度”值为真,则“电机超速限制”值取决于“最大扩展速度”值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal