转换器电流参考配置属性

以下是与再生转换器相关的电流参考配置属性。
系统电容量
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
额定值百分比(伏特/秒)
“系统电容量”属性值是变换增益值,可将母线电压控制环给定的电压变化率转换为等效的有功电流,以转换器额定电流值的百分比表示。相应设置后,该值可表示直流母线的系统总电容量。
给定有功电流
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
额定值的百分比
“给定有功电流”属性用于设置参考电流,在处于“正在运行”状态且配置了“交流线路电流控制”模式时,将对照该值主动调节转换器的有功电流。正值表示点动电流。负值表示再生电流。
给定无功电流
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
额定值的百分比
“给定有功电流”属性用于设置参考电流,在处于“正在运行”状态且配置了“交流线路电流控制”模式时,将对照该值主动调节转换器的无功电流。正值表示转换器消耗的无功电流(相对于电压滞后)。负值表示转换器产生的无功电流(相对电压超前)。
有功电流调整
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
额定值的百分比
“有功电流调整”属性是应用到有功电流参考求和点的给定附加电流。
有功电流低通滤波器带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
FD
0
10
4
弧度/秒
“有功电流低通滤波器带宽”属性是应用于有功电流参考信号的低通滤波器转折频率。该属性值为 0 时,会禁用此功能。
有功电流陷波滤波器频率
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
0
10
4
弧度/秒
“有功电流陷波滤波器频率”属性是应用于有功电流参考信号的陷波滤波器中心频率。该属性值为 0 时,会禁用此功能。
有功电流变化率限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
100
0
Infinity symbol
额定值百分比/秒
“有功电流变化率限制”属性用于设置对转换器有功电流参考信号变化率幅值的限制。只有在配置了“交流线路电流控制”模式时,该属性才适用。
无功电流变化率限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
100
0
Infinity symbol
额定值百分比/秒
“无功电流变化率限制”属性用于设置对转换器无功电流参考信号变化率幅值的限制。只有在配置了“交流线路电流控制”模式时,该属性才适用。
Kc
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - G(仅电压控制)
设置
REAL
-
-
-
额定值百分比/(伏特/秒)
Kc 属性值是缩放增益值,可将总线电压控制回路给定的电压变化率转换为等效的有功电流,以转换器额定电流值的百分比表示。相应设置后,该值可表示直流母线的系统总电容量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal