转换器交流线路配置属性

以下是与转换器交流线路输入相关的再生转换器交流线路配置属性。
转换器交流输入频率
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
USINT
1
-
-
枚举值:
0 = 50 Hz
1 = 60 Hz
2-255 = 保留
“转换器交流输入频率”属性用于确定转换器所连交流线路的标称频率。
转换器交流输入相位
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
USINT
0
-
-
枚举值:
0 = 三相 (R)
1 = 单相 (O)
2-255 = 保留
“转换器交流输入相位”属性用于决定转换器交流线路输入电源是单相还是三相。
转换器交流输入电压
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
UINT
480
0
最大整型数
伏特 (RMS)
“转换器交流输入电压”属性用于为转换器配置在正常运行期间的预期交流线路电压。
交流线路电压失衡限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
3
0
100
标称值 %
“交流线路电压失衡限制”属性用于设置交流线路相位之间允许存在的最大电压失衡值。超过该限制会引发转换器交流失衡异常。标称电压由“交流线路电压标称”属性定义。
交流线路电流失衡限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
3
0
100
额定值的百分比
“交流线路电流失衡限制”属性用于设置交流线路相位之间允许存在的最大电流失衡值。超过该限制会引发转换器交流失衡异常。额定电流由“转换器额定输入电流”属性定义。
交流线路共振阻尼增益
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
0 DB
0
Infinity symbol
伏特/安培
交流线路共振阻尼增益设置交流线路滤波器中共振电流的主动阻尼增益。
交流线路同步 Kn
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
弧度/伏特/秒
交流线路同步 Kn 设置比例增益。
交流线路同步配置
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
BYTE
0x04
0:0
1:0
2:1
-
-
位域:
0:
忽略电压失衡
1:忽略电压直流偏移
2:使用内部中心频率
3-7: 保留
交流线路同步配置控制再生转换器的交流线路同步功能的运行。
忽略电压失衡:设置此位时,线路同步将忽略测得的电压失衡。
忽略电压直流偏移:设置此位时,线路同步将忽略测得的直流电压偏移。
使用内部中心频率:设置此位时,线路同步将使用内部供应商特定值作为中心频率。清除此位时,线路同步将使用转换器交流输入频率作为中心频率。
交流线路同步错误容限
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
10
0
90
度
“交流线路同步误差容限”属性用于设置与再生转换器交流线路同步功能相关的最大允许相位误差。超过该限制会引发交流线路同步丢失异常。
交流线路同步 Kj
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
86,666
0
Infinity symbol
弧度/伏特/秒
2
交流线路同步 Kj 设置再生转换器中交流线路同步功能的积分增益。
交流线路同步 Kn
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
弧度/伏特/秒
交流线路同步 Kn 设置再生转换器中交流线路同步功能的比例增益。
演示模式选择
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - BD
设置
USINT
10
0
90
枚举值:
0 = 未激活
1 = 激活
2-255 =(保留)
激活演示模式后,相关的转换器和逆变器电源结构将能够基于单相 110/120 VAC (50/60Hz) 交流线路输入运行。与演示模式未激活的标准运行状况相比,转换器和逆变器性能明显受到限制。采用通用直流总线配置的所有转换器和逆变器模块都应具有相同的演示模式设置以避免出现故障。
演示模式用于在非工业环境中演示产品,并不能用于实际运动控制应用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal