转换器电流控制配置属性

以下是再生转换器的电流控制配置属性。
转换器电流环带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
环带宽单位
“转换器电流环带宽”属性是交流线路电流环比例增益值,将与交流线路有功和无功电流误差信号相乘。该值直接决定着交流线路有功和无功电流环的带宽。
转换器电流积分器带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
0
24
0
Infinity symbol
环带宽单位
“转换器电流积分器带宽”属性是交流线路电流环积分增益值,该值将同 Kcp 一起,与交流线路有功和无功电流误差信号相乘,所得结果将应用于交流线路有功和无功电流积分器误差累加器。该值表示速度积分器的带宽,超出该范围时积分器将失效。该属性值为 0 时,将禁用积分器。
转换器电流矢量限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
100
Eq 29
0
10
3
额定值的百分比
“转换器电流矢量限制”属性设置应用于转换器电流矢量限制器的值,以对转换器有功和无功电流参考信号的幅值进行可配置的限制。
转换器电流环调谐方式
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
USINT
0
-
-
枚举值:
0 = 直接
1 = 计算
2-255 = 保留
“转换器电流环调谐方式”属性用于配置有功和无功电流环的响应方式。
在“直接”方式中,电流环响应直接由转换器电流积分器带宽值决定,该值对应于转换器电流环的积分增益 Kci。配置直接调谐方式后,“转换器电流环阻尼”属性值对电流控制环没有影响。
在“计算”方式中,环响应由转换器电流环阻尼值决定。转换器使用该值根据转换器电流环带宽和已知交流线路负载特性来计算相应的内部电流环积分增益 Kci。配置计算调谐方式后,“转换器电流环积分器带宽”属性值对电流控制环没有影响。
转换器电流环阻尼
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
1
0.5
2.0
“转换器电流环阻尼”属性值为阻尼系数,与指定的转换器电流环带宽值一起,决定着交流线路有功和无功电流环的响应度。该属性可代替直接为设置电流环的 Kci 增益值。阻尼系数为 1 时,电流环处于临界阻尼状态。
Keff
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
%
Keff 属性是交流线路电流功率前馈增益值,该值与逆变器输出功率信号相乘,形成应用于再生转换器线端电流控制回路的前馈信号。值为 100% 时,转换器功率前馈将逆变器的完整输出功率信号应用于转换器的电流控制回路。值为 0 时,将禁用转换器功率前馈功能。
该属性仅适用于集成驱动器设备(包括再生转换器和一个或多个逆变器)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal