加速度控制配置属性

下面是与运动控制轴相关的加速度控制配置属性。
负载观测器配置
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PV
设置
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 禁用 (R)
1 = 仅负载观测器 (O)
2 = 带速度估计的负载观测器 (O)
3 = 仅速度估计 (O)
4 = 加速度反馈 (O)
5-255 = 保留
“负载观测器配置”属性用于配置负载观测器的工作方式。负载观测器会动态测量向电机负载施加的有效负载转矩,以补偿负载干扰。若选择“速度估计”,可将观测器配置为基于电机和负载的内部模型估计速度。若选择“速度估计”,则会将该信号应用于速度环,使控制环发挥出色性能。若选择“带速度估计的负载观测器”,可将速度估计与负载观测器结合使用。若选择“加速度反馈”配置,会将加速度反馈用于控制环结构,以此提高稳定性和性能。实际上,“加速度反馈”类似于向电机添加虚拟惯量,从而降低负载率。
Kop
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PV
设置
T
REAL
FD
0
Infinity symbol
弧度/秒
“负载观测器带宽”属性用于确定负载观测器的比例增益 (Kop)。该值表示负载观测器的统一增益带宽。
Koi
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PV
设置
T
REAL
0
0
Infinity symbol
弧度/秒
“负载观测器积分器带宽”属性用于确定负载观测器积分增益 (Koi),此增益将同 Kop 一起,与观测器内的积分误差信号相乘。该值表示积分器的带宽,超出该范围时积分器将失效。该属性值为 0 时,将禁用积分器。
Kof
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PV
设置
REAL
0.5
0
Infinity symbol
“负载观测器反馈增益属性”是一个值,当负载观测器配置为“加速度反馈”时,负载观测器的加速度输出信号将乘以该值,然后作为反馈应用于加速度参考值求和点。此增益项的输出为“负载观测器加速度估计”信号。如果未配置为“加速度反馈”,该属性将不发挥作用。
加速度限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - C
设置
REAL
0
2*Eq 3
0
Infinity symbol
加速度控制单位/秒
2
“加速度限制”属性定义用于加速度求和点处的最大加速度(增大速度)。如果超出该加速度限制值,设备的响应方式是,将加速度参考值固定在该限制并将“加速度限制”状态位置位。
减速度限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - C
设置
REAL
0
2*Eq 3
0
Infinity symbol
加速度控制单位/秒
2
“减速度限制”属性定义用于加速度求和点处的最大减速度(减小速度)。如果超出该减速度限制值,设备的响应方式是,将加速度参考值固定在该限制并将“减速度限制”状态位置位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal