9.0 或更早版本中不支持的功能

这些版本 10.0 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 9.0 或更早版本。右侧一列介绍如何移除功能。
要移除此功能
执行的操作
变量消息文件
在
本地消息画面属性
对话框的
常规
选项卡中,取消选中
使用变量消息文件
复选框,并单击
浏览
按钮选择消息文件(若需要)。
回显消息
在
本地消息画面属性
对话框的
常规
选项卡中,取消选中
使用回显消息
复选框。
审核跟踪
在
启动
编辑器中,取消选中
审核跟踪
复选框。
CSV 导出
在
CSV 导出设置
编辑器中,取消选中
启用 CSV 导出
复选框。
审核跟踪列表、审核跟踪详细信息和清除审核跟踪图形对象
将图形对象从图形画面中移除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal