8.20 或更早版本中不支持的功能

这些版本 9.0 功能不支持用于
FactoryTalk View
ME Station 版本 8.20 或更早版本。右侧一列介绍如何移除功能。
要移除此功能
执行的操作
启用了“使用报警标识符”属性的报警条、报警列表和报警状态列表对象
在对象
属性
对话框的
常规
选项卡以及
报警设置
编辑器的
消息
选项卡上禁用
使用报警标识符
功能。
超链接动画
移除超链接动画。
扩展标签属性
移除扩展标签属性。
已选择在启动时显示多个画面。
选择在启动时仅显示一个图形画面,或不显示任何图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal