8.10 或更早版本中不支持的功能

这些版本 8.20 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 8.10 或更早版本。右侧一列介绍如何移除或替换功能。
要移除或替换此功能
执行的操作
启用了电子签名属性的图形对象
在对象
属性
对话框的
电子签名
选项卡中禁用电子签名功能。
启用了高级非活动操作的应用
在
工程设置
对话框的
非活动
选项卡中禁用高级非活动操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal