6.10 或更早版本中不支持的功能

这些版本 7.00 功能不支持用于
FactoryTalk View ME Station
版本 6.10 或更早版本。右侧一列介绍如何移除或替换功能。
要移除或替换此功能
执行的操作
ME Alarm 嵌入式服务器更新速率
在
报警设置
编辑器的
高级
选项卡中选择
匹配报警更新速率
或与“最大更新速率”相同的数字。
MAXIMUM DATA POINTS 扩充支持
在数据记录模型编辑器的
设置
选项卡中,将
最大数据点值
更改为等于或小于 300000。
参数化的“宏”按钮
在
宏按钮属性
对话框的
常规
选项卡中,取消选中
使用变量宏
复选框。
参数化的“转至画面”按钮
在
转至画面按钮属性
对话框的
常规
选项卡中,取消选中
使用变量画面
复选框。
参数化的画面位置
在
转至画面按钮属性
对话框的
常规
选项卡中,取消选中
使用变量画面位置
复选框。
配置有渐变阴影背景的图形对象
将“渐变阴影”背景样式更改为
纯色
或
透明
。
将渐变动画从图形对象动画中删除,或者在颜色动画中选择其他填充样式。
PNG 图像支持
将 PNG 图像对象从图形画面中删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal