5.10 或更早版本中不支持的功能

版本 6.0 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 5.10 或更早版本。右边一列介绍如何移除或替换功能。
要移除或替换此功能
执行的操作
包含“阴影”或“原始”动画的图形对象
将“阴影”或“原始”动画从图形对象动画中删除,或者在
填充样式
中选择
纯色
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal