15.0 或更早版本中不支持的功能

这些版本 16.0 功能不支持用于
FactoryTalk View
ME Station 版本 15.0 或更早版本。右侧一列介绍如何移除功能。
要移除此功能
执行的操作
Image 对象的水平位置动画
移除 Image 对象上配置的水平位置动画。
Image 对象的垂直位置动画
移除 Image 对象上配置的垂直位置动画。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal