设置 ME Runtime 4.00 及更高版本的用户和组帐户

与 RSView 3.20 用户帐户一样,FactoryTalk View 4.00 用户帐户也使用安全码决定运行时对系统具有访问权限的用户。通过
运行时安全
编辑器添加用户帐户,然后为个别用户分配安全访问权限。
ME Runtime 4.00 及更高版本的电子数据表中的第一个帐户 ID 是 DEFAULT,安全码是 A 到 P。当没有用户登录时,使用 DEFAULT 帐户。除非更改了 DEFAULT 帐户的安全码设置,否则每个用户无需登录便可访问运行时系统的所有部分。可以更改针对 DEFAULT 帐户选中的安全码,但不能更改此用户帐户的名称或为其分配密码。
要限制对每个图形画面的访问权限,为画面分配一个从 A 到 P 的安全码。然后更改 DEFAULT 用户帐户,关闭对已分配安全码的访问权限,然后为用户和用户组分配安全码。要获得对分配有安全码的画面的访问权限,用户必须设置一个帐户,并打开该安全码,即在安全码网格中选中其复选框。
小贴士:
在 ME Runtime 3.20 及更早版本中,如果为画面应用星形符号使,则所有用户均可访问此画面。在 4.00 及更高版本中,通过星号可以访问分配有至少一个安全码的用户。
要设置 ME Runtime 4.00 及更高版本的用户帐户
  1. 在
    浏览器
    窗口的
    系统
    文件夹中,双击
    运行时安全
    图标打开编辑器。
  2. 单击
    ME Runtime 4.00 及更高版本
    选项卡。
  3. 默认帐户显示在表单中。单击
    添加
    按钮或工具栏中的
    添加
    图标输入新帐户。
    或
    在
    设置
    菜单中选择
    添加用户/组
    。
  4. 选择用户或组
    对话框打开。在对话框底部的“筛选用户”框中,选择“仅显示组”、“仅显示用户”或“全部显示”。
  5. 在用户和组列表中,选择一个用户帐户或组帐户,然后单击
    确定
    。所选用户或组将显示在“帐户”电子数据表中。
  6. 取消选中“安全码”网格中的复选框并单击
    接受
    ,将安全码分配给所选帐户。默认情况下,会为每个新帐户选中所有安全码。
  7. “登录”和“注销”宏是可选的。在框中键入宏名称或单击
    浏览
    按钮 (…) 从应用中的宏列表中选择宏。
  8. 单击
    下一步
    清空该表单。
  9. 完成用户帐户添加后,单击
    关闭
    关闭编辑器并保存更改。
    小贴士:
    • 为新用户分配至少一个安全码。未分配安全码或动作的新用户不会保存在“运行时安全”编辑器中。
    • 要从应用程序中移除 ME Runtime 4.00 及更高版本的用户帐户,请在电子数据表中选择用户名,然后单击
      移除
      。
    • 在“运行时安全”编辑器中对安全性所做的更改在保存后立即生效。
    • 可以从网络 Windows 域或本地 Windows 计算机中选择用户和组。如果将应用程序传输到不同 Windows 域中的终端或计算机,则这些帐户将不会进行身份验证。
    • 请勿尝试将帐户从 ME Runtime 3.20 及更早版本的选项卡复制粘贴到 ME Runtime 4.00 及更高版本的选项卡,反之亦然。这可能会产生意外结果。
    • 将用户从
      FactoryTalk Security
      中删除不会将其从应用中移除。必须像手动添加它们一样,将它们手动移除。同样,将用户从应用中删除也不会将其从
      FactoryTalk Security
      中删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal