性能参考

标签容量
FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的最大标签容量为 100000 个订阅数据条目。许多因素(例如计算机的硬件配置、网络负载和 OPC UA 服务器配置和通信带宽)会影响性能或帮助阻止系统实现如此大量的标签。
  • 推荐的每 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 最大订阅标签数是 100000(与 OPC UA Connector 连接的所有 OPC UA 服务器的订阅总数)。
  • 与 OPC UA Connector 相连的所有 OPC UA 服务器的命名空间中推荐的最大标签或元素数约为 400,000(从配置为与 OPC UA Connector 相连的所有 OPC UA 服务器接收的命名空间总和)。
Rockwell Automation 以测试结果作为参考来测试以下场景。
计算机信息:
  • 处理器:
    Intel® Core™
    处理器 i7-12700K 3.61 GHz
  • 虚拟机:
    • 操作系统:Windows 10 Enterprise,版本 21H2(64 位)
    • 虚拟处理器:16
    • 内存:8 GB
    • CPU:4 核
以下是安装在同一台计算机上的 FactoryTalk Live Data 测试客户端和 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的测试结果。
标签容量
RnaUaClientDataProvider.exe 内存 (MB)
RnaUaClientDataProvider.exe CPU (%)
更新速率 (ms)
10,000
341.6
12.7
388.3
20,000
341.4
12.2
395.7
30,000
377.3
12.3
675.2
40,000
377.3
12.6
676.6
50,000
408.4
13.8
984.6
60,000
408.4
13.6
998.3
70,000
441.3
13.9
1,316.0
80,000
441.4
13.9
1,363.6
90,000
471.3
13.8
1,700.3
100,000
471.3
13.6
1,642.3
小贴士: 此数据作为示例提供,用于说明标签数量如何影响数据的传送速度。该测试并未验证传送的所有值变化。由于每个系统的运行要求各不相同,因此应进行测试,以确定所提议的系统的工作情况。
方法容量
服务器硬件、网络延迟、方法逻辑的复杂性以及 OPC UA 服务器设置的限制等诸多因素会影响通过 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 调用 OPC UA 方法的最大支持容量。
Rockwell Automation 以测试结果作为参考来测试以下场景。
计算机信息:
  • 处理器:
    Intel® Core™
    处理器 i7-12700K 3.61 GHz
  • 虚拟机:
    • 操作系统:Windows 10 Enterprise,版本 21H2(64 位)
    • 虚拟处理器:16
    • 内存:8 GB
    • CPU:4 核
以下是安装在同一台计算机上的 FactoryTalk Live Data 测试客户端和 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的测试结果。
  • 支持调用可接受最大元素数约为 250 的一维数组参数的 OPC UA 方法。
  • 支持调用可接受最大元素数约为 250 并按维度 [10, 25] 排列的二维数组参数的 OPC UA 方法。
  • 支持调用可接受最大元素数约为 1000 并按维度 [10, 10, 10] 排列的三维数组参数的 OPC UA 方法。
  • 支持调用可接受嵌套深度达约 10 层的结构化参数的 OPC UA 方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal