“扫描器属性”(RIO) 设置

扫描器属性
对话框将显示以下设置:
  • 扫描器类型
  • 适配器类型
FactoryTalk Linx
不支持 PLC-5/250、PLC-2 或 PLC-3 控制器作为扫描器类型。
扫描器类型
类型名称
最大机架
地址范围(八进制)
基数
PLC-2/20、1772-SD/SD2
7
1..7
8(八进制)
PLC-2/30、1772-SD/SD2
7
1..7
8(八进制)
PLC-3、1775-S4A/S4B
63
0..76
8(八进制)
PLC-3 和 1775-S5
63
0..76
8(八进制)
PLC-3/10、1775-SR5
16
0..17
8(八进制)
PLC-5/11,积分
1
3
8(八进制)
PLC-5/15,积分
3
1..3
8(八进制)
PLC-5/20,积分
3
1..3
8(八进制)
PLC-5/25,积分
7
1..7
8(八进制)
PLC-5/30,积分
7
1..7
8(八进制)
PLC-5/40,积分
15
1..17
8(八进制)
PLC-5/60,积分
23
1..27
8(八进制)
PLC-5/80,积分
23
1..27
8(八进制)
PLC-5/250、5150-RS
32
0..37
8(八进制)
PLC-5/250、5150-RS5
32
0..37
8(八进制)
SLC,1747-SN A 系列
4
0..3(十进制)
10(十进制)
SLC,1747-SN B 系列
4
0..3(十进制)
10(十进制)
1771-SN Sub
7
1..7
8(八进制)
1756-DHRIO
37
0..76
8(八进制)
IBM PC,6008-SI
8
0..7
8(八进制)
VME 总线,6008-SQ
8
0..7
8(八进制)
DEC Q-总线,6008-SQ
8
0..7
8(八进制)
PKTX 扫描器
32
0..37
8(八进制)
通用扫描器
63
0..76
8(八进制)
适配器类型
唯一有效的
适配器类型
为 2711P-RN6 PVPlus/VV-CE RIO 模块。2711P-RN6 仅支持 0-37 机架。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal