Stratix® 4300
Remote Access 路由器

如果机械厂缺乏通过 4G 调制解调器建立的任何有线连接以及 Wi-Fi,则该硬件组件允许在工业设备上进行远程访问或协助。
Stratix® 4300
Remote Access 路由器随附免费的 FactoryTalk Remote Access Runtime Pro Runtime 权利。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 权利。
该路由器可以很好地集成到任何自动化系统中,而不会影响该自动化系统中包含的设备的设置,因此不需要对设备进行配置调整。
安装后,您可以配置和管理路由器连接,或者通过路由器 System Manager 和 FactoryTalk Remote Access Manager 创建和管理任何子网。路由器允许在 VPN 外部设置 NAT 和路由规则。
Stratix® 4300
Remote Access 路由器可以集成到任何现有的自动化网络中,而不会影响工厂中安装的硬件设备。添加
Stratix® 4300
Remote Access 路由器不需要对现有设备的设置进行任何配置更改。
Stratix® 4300
Remote Access 路由器支持更新过程,以便能够轻松维护设备。
Stratix® 4300
Remote Access 路由器配备 Linux 操作系统,具有以下接口:
  • 一个用于 Internet 连接的千兆以太网 WAN 端口
  • 一个或四个用于局域网连接的千兆以太网 LAN 端口
  • 一个 USB 2.0 端口
  • 一个隔离式多标准串行接口
  • 一个集成式四端口千兆以太网交换机
  • 两个数字输入用于启用远程访问,两个继电器输出用于激活 WAN 连接和发出“正在进行远程服务”信号。
提醒事项: 要了解有关路由器 System Manager 的更多信息,请下载此用户手册:Stratix 4300 路由器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal