ASEM™
6300 工业计算机

Allen-Bradley®
ASEM™
6300 工业计算机 (PC) 可提供适用于您的工业环境物理限制和要求的解决方案。非显示屏计算机在外形尺寸、RAM、存储、性能、工作温度和光驱方面提供多种选择。集成显示屏计算机提供不同的屏幕尺寸、存储选项、性能包和带内置键盘的型号。
ASEM™
6300 工业计算机
ASEM 计算机的集合。
ASEM™
工业 PC 产品组合包括:
  • 箱式 PC
  • 瘦客户端
  • 危险场所 PC
  • 面板 PC 和监视器
  • On-Machine™
    监视器和 PC
有关
ASEM™
PC 的详细信息,包括可用产品的范围和产品详细信息,请参阅 工业计算机和监视器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal