Runtime 权利大小调整指南

本节中的表介绍了
FactoryTalk® Optix™
可用的功能以及使用这些功能所需的功能令牌数。
重要提示: 以下表格仅供参考。请参阅 Runtime 大小调整 (Runtime sizing) 工具,了解最新的令牌包,以及如何确定最适合您需求的令牌包。
令牌包
包
包大小
XS
S
M
L
XL
包含的功能令牌
5
8
11
15
21
基本 HMI 功能令牌
功能
令牌值
核心框架、图形、数据控件、图表、用户管理
所有令牌包中均包含此功能
HMI 图形渲染(1 个客户端)
1
HTML5 HMI 图形渲染(1 个 Web 客户端)
1
HTML5 HMI 图形渲染(最多 3 个 Web 客户端)
2
HTML5 HMI 图形渲染(最多 5 个 Web 客户端)
3
HTML5 HMI 图形渲染(最多 10 个 Web 客户端)
5
HTML5 HMI 图形渲染(最多 20 个 Web 客户端)
7
报警
1
事件记录器(包括报警历史)
1
运行时非易失性
1
数据记录器
1
配方
1
基本的 PDF 报告
1
审计签名
1
Active Directory 身份验证
1
文档签名
1
OPC UA 功能令牌
功能
令牌值
OPC UA 客户端:
FactoryTalk® Optix™
是其他 OPC UA 服务器的客户端
OPC UA 客户端 –(连接到 1 个服务器)
1
OPC UA 客户端 –(连接到多个服务器)
2
OPC UA 服务器:
FactoryTalk® Optix™
是其他 OPC UA 客户端的服务器
OPC UA 服务器 –(连接 1 个客户端)
1
OPC UA 服务器 –(最多连接 3 个客户端)
2
OPC UA 服务器 –(最多连接 5 个客户端)
3
OPC UA 服务器 –(最多连接 10 个客户端)
5
OPC UA 服务器 –(最多连接 20 个客户端)
7
数据库功能令牌
功能
令牌值
数据库 – 嵌入式(单一数据库)
数据记录器中包含此功能
数据库 – ODBC(1 个数据库连接)
1
数据库 – ODBC(最多 3 个数据库连接)
2
数据库 – ODBC(最多 5 个数据库连接)
3
InfluxDB 数据库 - 嵌入式
1
MQTT 连接
功能
令牌值
MQTT 代理(最多 25 个连接)
1
MQTT 订阅者
1(每个代理连接)
MQTT 发布者
1(每个代理连接)
控制器通信功能
功能
令牌值
对于
Logix 5000®
控制器
1 个控制器连接
所有令牌包中均包含此功能,或为 1,具体取决于 Runtime 目标设备
多个控制器连接
1 或 2,具体取决于 Runtime 目标设备
对于非
Allen-Bradley®
控制器
1 个控制器连接
1
多个控制器连接
2
从控制器上传运行时标签(西门子 S7、Beckhoff)
1

Runtime 权利示例

下表显示了
FactoryTalk® Optix™
应用程序中可使用的典型功能。您可以在应用程序中使用任何功能组合,只要 Runtime 许可证涵盖所需的全部功能令牌即可。
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利和典型应用程序
功能
XS
S
M
L
XL
控制器连接、操作 OPC UA 服务器和基本画面
单个
Rockwell Automation®
控制器
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
OPC 服务器(连接 1 个客户端)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
使用本地数据库进行数据记录
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
HMI 图形
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
基本的 HMI,包括所有 XS 的功能以及:
第三方控制器支持
—
Yes
Yes
Yes
Yes
报警
—
Yes
Yes
Yes
Yes
基本报告
—
Yes
Yes
Yes
Yes
Active Directory 的安全性
—
Yes
Yes
Yes
Yes
HMI 工作站,包括所有 Small 的功能以及:
多个控制器(
Rockwell Automation®
或第三方)
—
—
Yes
Yes
Yes
配方
—
—
Yes
Yes
Yes
OPC UA 客户端
—
—
Yes
Yes
Yes
全面的 HMI 工作站,包括所有 M 的功能以及:
HTML5 HMI,最多三个 Web 客户端
—
—
—
Yes
Yes
审计签名
—
—
—
Yes
Yes
数据库 - 具有一个数据库连接的 ODBC
—
—
—
Yes
Yes
可扩展的 HMI 工作站,包括所有 L 的功能以及:
多个 OPC UA 客户端连接
—
—
—
—
Yes
用于多个客户端的 OPC UA 服务器
—
—
—
—
Yes
数据库 - 具有多个数据库连接的 ODBC
—
—
—
—
Yes
此外,还提供无限制的 Station Runtime 权利
—
—
—
—
Yes
1 对于
ASEM™
6300 工业计算机或嵌入了 Optix 的设备,与
Rockwell Automation®
控制器的通信将扣除一个功能令牌。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal