应用程序代码库/受信任内容
Rockwell Automation®
内置了标准应用程序内容库,帮助您轻松地将自动化产品集成到系统中。此应用程序内容可帮助工程师以高效的方式从标准化、生命周期管理、以应用程序为中心的库创建自动化项目。使用
Rockwell Automation®
过程对象库( PlantPAx®
库)、设备对象库和 Machine Builder 库降低设计成本、加快项目构建速度并推动获得一致的结果。以下列出的库及其对应的
FactoryTalk® Optix™
版本是相互兼容的:库 | FactoryTalk® Optix™ 1.5 兼容版本 | FactoryTalk® Optix™ 1.4 兼容版本 |
|---|---|---|
Power Device | 3.06 | 3.05 |
Safety Device
| 1.06 | 1.05 |
Network Device
| 12.05 | 12.04 |
Condition Monitoring Device
| 1.03 | 1.02 |
Hardy Device
| 1.01 | 1.00 |
IO Device
| 5.05 | — |
IO-Link Device
| 3.03 | — |
Mettler Toledo Device
| 1.01 | — |
Plex APM | 1.01 | 1.00 |
Plex QMS
| 1.01 | 1.00 |
Fiix®
| 1.01 | 1.00 |
可以在产品兼容性和下载中心 (Product Compatibility and Download Center, PCDC) 下载库。PCDC 位于 rok.auto/pcdc。
1
有关更多信息,请参阅
Power Device Library 参考手册,出版号 DEVICE-RM100
2
有关更多信息,请参阅
FactoryTalk® Optix™
Plex APM Library 对象参考手册,出版号 INFO-RM005提供反馈