激活运行时权利
FactoryTalk Optix 运行时工具 Ubuntu 22.04 软件包包含 FTOptix 应用程序更新服务和 FTOptix 权利管理器 CLI 程序 (FTOptixEntitlementCli.sh)。
小贴士:
运行时权利目前是永久性的。Rockwell Automation 建议安装比大小调整工具中建议的大小大一号的权利。
Ubuntu 22.04 设备上的运行时权利可以:
要查看已安装权利的详细信息,请使用
--showDetails
命令。要执行上述操作,请分别使用以下命令:
- --onlineActivate--onlineActivate (--activationRequestFile <activationRequestFile> --outputEntitlementFile <outputEntitlementFile> | --entitlementKey <entitlementKey>) [--enableVerboseLog]
- --offlineActivate--offlineActivate (--entitlementKey <entitlementKey> --outputActivationRequestFile <activationRequestFile> | --entitlementFile <entitlementFile>) [--enableVerboseLog]
- --showInstalledEntitlement--showInstalledEntitlement [--enableVerboseLog]
- --showDetails--showDetails --entitlementKey <entitlementKey> [--enableVerboseLog]
提供反馈