FactoryTalk Optix Studio 与 FactoryTalk Optix Studio Pro 比较
FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix Studio Pro 的功能集有所不同。
使用此列表可确定最适合您系统的 FactoryTalk Optix Studio 版本。
功能 | FactoryTalk Optix Studio | FactoryTalk Optix Studio Pro |
|---|---|---|
在计算机上安装 FactoryTalk Optix Studio。 | ||
在计算机上构建 FactoryTalk Optix 应用程序。 | ||
将 FactoryTalk Optix 应用程序保存在计算机本地或本地驱动器上。 | ||
从计算机部署 FactoryTalk Optix 应用程序。 | ||
使用基于 Web 的 FactoryTalk Optix Studio 环境构建 FactoryTalk Optix 应用程序。 | ||
将 FactoryTalk Optix 应用程序保存到远程存储库,并使用版本控制跟踪所做的更改。 | ||
将 FactoryTalk Optix 库保存到远程存储库,并使用版本控制跟踪所做的更改。 | ||
通过版本控制,多个人可以同时使用同一个 FactoryTalk Optix 应用程序。 | ||
将 FactoryTalk Optix 应用程序从云部署到本地设备。此功能需要 FactoryTalk Remote Access。 | ||
从云连接到本地设备并进行监测。此功能需要 FactoryTalk Remote Access。 | ||
客户技术支持 |
提供反馈