表达式计算器运算符
表达式计算器运算符包括一元、乘法、加法、移位、关系、相等、按位和逻辑类别。运算符具有特定的关联性,并适用于定义的数据类型。
类别 | 运算符 | 关联性 | 注释 |
|---|---|---|---|
一元 | 一元负号: - Bitwise NOT: ~ 强制转换运算符: (type) | 从右到左 | 强制转换运算符 (type) 仅适用于所有数字数据类型和布尔类型。 |
乘法 | * ,/ , % | 从左到右 | |
加法 | + 、- | 从左到右 | |
移位 | << 、>> | 从左到右 | 移位和关系运算符适用于以下数据类型:
|
关系 | < 、<= 、> 、>= | 从左到右 | |
相等 | == 、!= | 从左到右 | 相等运算符适用于以下数据类型:
|
Bitwise AND、XOR、OR | & 、^ 、| | 从左到右 | |
Logical AND | && | 从左到右 | |
Logical OR | || | 从左到右 |
提供反馈