设备和项目兼容性

FactoryTalk Design Workbench
支持不同版本的设备。要使用不同版本的项目或设备,请了解不同版本之间的兼容性。
FactoryTalk Design Workbench 版本和 Micro800 控制器固件版本之间的兼容性
FactoryTalk Design Workbench 版本
Micro800 固件版本
1.00
  • Micro810
    控制器:7.
    x
  • L20E、L50E 或 L70E 控制器:23.
    xx
    和 22.
    xx
早期软件版本的兼容性机制
控制器项目版本
控制器固件版本
创建
R23.00 或 R22.00(对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)
可以将项目下载到
R23.00 或 R22.00(对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)
R7.00(对于
Micro810
控制器)
R7.00(对于
Micro810
控制器)
导入
R23.00 或 R22.00(对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)
可以将项目下载到
R23.00 或 R22.00(对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)
R7.00(对于
Micro810
控制器)
R7.00(对于
Micro810
控制器)
上传或搜索
R23.00 或 R22.00(对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)
可以将项目下载到
R23.00 或 R22.00(对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)
R7.00(对于
Micro810
控制器)
R7.00(对于
Micro810
控制器)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal