MUX8B(8 个 BOOL 输入的乘法器)

8 个 BOOL 输入之间的多路复用器。它将输出 BOOL 值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MUX8B
MUX8B
MUX8B 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Selector
输入
USINT
选择器整数值,必须位于集合 [0...7] 内。
IN0
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 0。
  • FALSE:当选择器不为 0。
IN1
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 1。
  • FALSE:当选择器不为 1。
IN2
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 2。
  • FALSE:当选择器不为 2。
IN3
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 3。
  • FALSE:当选择器不为 3。
IN4
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 4。
  • FALSE:当选择器不为 4。
IN5
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 5。
  • FALSE:当选择器不为 5。
IN6
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 6。
  • FALSE:当选择器不为 6。
IN7
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 7。
  • FALSE:当选择器不为 7。
MUX8B
输出
BOOL
  • TRUE - 在下列情况下时︰
    • In0(如果 Selector = 0)
    • In1(如果 Selector = 1)
    • In2(如果 Selector = 2)
    • In3(如果 Selector = 3)
    • In4(如果 Selector = 4)
    • In5(如果 Selector = 5)
    • In6(如果 Selector = 6)
    • In7(如果 Selector = 7)
  • FALSE:对于选择器的所有其他值。

MUX8B 示例

MUX8B 功能块图示例
MUX8B 功能块图示例
MUX8B 梯形图示例
MUX8B 梯形图示例
MUX8B 结构化文本示例
MUX8B 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) range := MUX8 (choice, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000); (* select from 8 predefined ranges, for example, if choice is 3, range will be 50 *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal