MUX4B(4 个 BOOL 输入的乘法器)

4 个 BOOL 输入之间的多路复用器。它将输出 BOOL 值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MUX4B
MUX4B
MUX4B 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Selector
输入
USINT
选择器整数值,必须位于集合 [0...3] 内。
IN0
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 0。
  • FALSE:当选择器不为 0。
IN1
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 1。
  • FALSE:当选择器不为 1。
IN2
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 2。
  • FALSE:当选择器不为 2。
IN3
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
  • TRUE: 当选择器为 3。
  • FALSE:当选择器不为 3。
MUX4B
输出
BOOL
  • TRUE - 在下列情况下时︰
    • In0(如果 Selector = 0)
    • In1(如果 Selector = 1)
    • In2(如果 Selector = 2)
    • In3(如果 Selector = 3)
  • FALSE:对于选择器的所有其他值。

MUX4B 示例

MUX4B 功能块图示例
MUX4B 功能块图示例
MUX4B 梯形图示例
MUX4B 梯形图示例
MUX4B 结构化文本示例
MUX4B 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) range := MUX4 (choice, 1, 10, 100, 1000); (* select from 4 predefined ranges, for example, if choice is 1, range will be 10 *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal