RTC_READ2(读取实时时钟)

RTC_READ2 指令读取实时时钟的当前日期/时间信息。
支持的语言:功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L50E 和 L70E 控制器。
RTC_READ2
RTC_READ2
RTC_READ2 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行 RTC 信息读取。
  • FALSE:不进行读取操作,并且 RTC 输出数据无效。
RTCData
输出
RTC
RTC 数据信息:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
。
使用 RTC 数据类型定义 RTCData 输出。
RTCPresent
输出
BOOL
  • TRUE: 已使用“自由运行”时钟,或已插入 RTC 硬件。
  • FALSE:未使用“自由运行”时钟,或未插入 RTC 硬件。
RTCEnabled
输出
BOOL
  • TRUE: 已使用“自由运行”时钟,或已启用 RTC 硬件(计时)。
  • FALSE:未使用“自由运行”时钟,已禁用 RTC 硬件(不计时)。
RTCBatLow
输出
BOOL
  • TRUE: RTC 电池电量不足。
  • FALSE:RTC 电池电量不低。
RTCNoBat
输出
BOOL
  • TRUE: RTC 电池电量用完。
  • FALSE:RTC 电池电量未用完。

RTC_READ2 示例

RTC_READ2 功能块图示例
RTC_READ2 功能块图示例
RTC_READ2 梯形图示例
RTC_READ2 梯形图示例
RTC_READ2 结构化文本示例
RTC_READ2 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal