2080-OF2 插件模块

2080-OF2 是扩展控制器输出的 2 通道输出插件模块。添加 2080-OF2 插件模块后:
  • 会在控制器项目中添加两个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    插件
    ”下面创建一个“
    2080-OF2
    ”节点。
  • 2080-OF2 配置页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开“
      设备定义
      ”对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并配置在插件模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其变量名和数据类型。
    • “
      通道 <x>
      ”:配置通道
      <x>
      的设置,其中
      x
      表示通道 0 到 1。
通道 x 配置
设置
描述
输出类型
指定通道
<x>
上的输出类型。选项包括“
电压
”和“
电流
”。“
电流
”是默认选项。
电压通道的默认输出范围为 0 V 到 10 V。电流通道的默认输出范围为 0 mA 到 20 mA。
输出状态
指定是打开还是关闭通道。如果某个通道被关闭,当
Micro800
控制器进入“
运行
”模式时,该通道将不可用。默认情况下,它处于关闭状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal